Entwickler können bei Maximierung der Kanaldichte und Batterielebensdauer eine branchenführende AC- und DC-Performance erzielen
Dallas (Texas/USA), den 6. Dezember 2021 – Texas Instruments (TI) (Nasdaq: TXN) stellte heute den kleinsten breitbandigen 24-bit-A/D-Wandler (ADC) vor , der sich über eine größere Bandbreite als konkurrierende ADCs durch die branchenweit führende Signalmessgenauigkeit auszeichnet. Als neuestes Produkt im Portfolio präziser Breitband-ADCs von TI ermöglicht der ADS127L11 in einem um 50 % kleineren Gehäuse eine ultrapräzise Datenerfassung, wodurch der Stromverbrauch, die Auflösung und die Messbandbreite eines breiten Spektrums industrieller Systeme entscheidend optimiert werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.ti.com/product/ADS127L11.
„In Anwendungen wie etwa Prüf- und Messsystemen sowie tragbaren Medizingeräten, bei denen eine Verlängerung der Batterielebensdauer zwingend notwendig ist, gibt es einen klaren Trend zur Verringerung der Lösungsabmessungen und des Stromverbrauchs“, berichtet Noman Akhtar, Senior Research Analyst bei Omdia. „Es besteht ein dringender Bedarf, mehr Datendurchsatz und Bandbreite sowie einen geringeren Stromverbrauch mit einem kleineren Footprint zu vereinen.“
Erfassung hochauflösender Signale mit 50 % mehr Bandbreite und 25 % weniger Latenz
Zum Optimieren der ADC-Performance und zur Realisierung maßgeschneiderter, leistungsfähiger Datenerfassungs-Lösungen für eine breite Palette industrieller Systeme bietet der hochgradig flexible ADS127L11 die Wahl zwischen einer Wideband- und einer Low-Latency-Filteroption. Designer können den Wideband-Modus nutzen, um die AC-Messauflösung durch 50 % mehr Bandbreite, Datenraten bis zu 400 kSPS und einen um 30 % größeren Signal-Rauschabstand als bei konkurrierenden Datenwandlern zu verbessern, während gleichzeitig das Rauschen bei hohen Frequenzen minimiert wird. Im Low-Latency-Modus dagegen bietet der ADS127L11 eine um 25 % geringere Latenz bei bis zu 1.067 kSPS und einer um 83,3 % reduzierten Offsetdrift von 50 nV/°C, um Designern dabei zu helfen, die DC-Messauflösung, den Datendurchsatz und die Reaktionszeiten von Datenerfassungs- und Zustandsüberwachungs-Anwendungen zu verbessern.
Verkleinerung des Footprints von ADCs durch halbierte Gehäusegröße
Bisher musste beim Design von miniaturisiertem, batteriebetriebenem Industrie-Equipment zwischen den Abmessungen eines ADC und seiner Messgenauigkeit bei höheren Frequenzen abgewogen werden. Diese Abwägung ist beim ADS127L11 nicht mehr erforderlich, denn der einkanalige Baustein ist mit seinem 3 mm x 3 mm großen WQFN-Gehäuse (Quad Flat No-lead) um 50 % kleiner als der nächste konkurrierende ADC. Abgesehen von der Größenreduzierung aber erweitert der neue ADC die Systemfunktionalität, da sich mehr Kanäle in einem kompakten Design unterbringen lassen. Mehr darüber, wie sich durch den Betrieb mehrerer ADC-Kanäle im Simultaneous-Sampling-Modus die Kanaldichte optimieren lässt, erfahren Sie in dem Application Brief: „ADS127L11 in Simultaneous-Sampling Systems”.
Längere Batterielaufzeiten dank 50 % weniger Stromverbrauch
Der ADS127L11 nimmt nur die Hälfte der Leistung anderer ADCs auf, sodass bei Designs wie etwa portablen EEG-Geräten (Elektroenzephalografie) und Netzqualitäts-Analysatoren eine bessere Optimierung von Stromverbrauch und Bandbreitenbedarf möglich ist – dank der verschiedenen Betriebsarten des Bausteins mit unterschiedlicher Leistungsaufnahme. Die bei Abtastraten bis 50 kSPS lediglich 3,3 mW betragende Leistungsaufnahme verbessert die Signalauflösung und die Batterielebensdauer. Mehr über die Vorzüge dieses niedrigen Stromverbrauchs lesen Sie in dem Fachartikel „Balancing ADC size, power, resolution and bandwidth in precision data-acquisition systems“.
Gehäuse, Verfügbarkeit und Preise
Der ADS127L11 kann auf TI.com erworben werden. Er wird entweder in einem 3 mm x 3 mm großen WQFN-Gehäuse mit 20 Pins oder als TSSOP-Version (Thin Shrink Small-Outline Package) mit ebenfalls 20 Pins und Abmessungen von 6,5 mm x 4,4 mm angeboten. Die Preise beginnen bei 5,75 US-Dollar (ab 1.000 Stück). Evaluierungsmodule sind auf TI.com für 149,- US-Dollar zu haben. TI bietet auf TI.com die Wahl zwischen mehreren Zahlungs- und Versandoptionen.
Über Texas Instruments
Texas Instruments Incorporated (Nasdaq: TXN) ist ein globales Halbleiterunternehmen. Wir entwickeln, produzieren, testen und verkaufen analoge und integrierte Halbleiter für Industrieanwendungen, die Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, Kommunikationstechnik sowie Unternehmenssysteme. Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, Elektronik mithilfe von Halbleitertechnologie erschwinglich und dadurch die Welt besser zu machen. Diese Einstellung leben wir jeden Tag: Mit jedem Innovationszyklus wird unsere Technologie noch platzsparender, effizienter, zuverlässiger und erschwinglicher, sodass Halbleiter überall in der Elektronik eingesetzt werden können. Dies verstehen wir unter technischem Fortschritt, und so arbeiten wir bereits seit Jahrzehnten. Erfahren Sie mehr auf TI.com.