Der hochintegrierte DC/DC-Buck-Regler mit weitem Eingangsspannungsbereich verlängert die Batterielebensdauer in robusten Industrie- und Automotive-Anwendungen

 
11 MÄR. 2019

DALLAS – Texas Instruments (TI) (NASDAQ: TXN) präsentierte heute einen synchronen DC/DC-Abwärtswandler mit der branchenweit besten Kombination aus hoher Effizienz bei geringer Last, einfachem Design und niedrigen Kosten für die gesamte Stromversorgungs-Lösung. Der für 100 V und 1 A ausgelegte Abwärts-Spannungswandler LM5164 reduziert die Leiterplattenfläche robuster, batteriebetriebener Industrie- und Automotive-Stromversorgungen. Im Verbund mit dem WEBENCH® Power Designer von TI kann dieser neue Gleichspannungswandler den Weg zu einem einfacheren und schnelleren Design von Leistungswandlern ebnen. Weitere Informationen, Muster und Evaluation Modules (EVMs) finden Sie auf www.ti.com/LM5164-pr-eu.

TI wird den Abwärtswandler LM5164 sowie den primärseitig geregelten Sperrwandler LM5180 vom 18. bis 20. März 2019 auf der Applied Power Electronics Conference (APEC) in Anaheim (Kalifornien/USA) vorstellen (Stand 511). Ein kurzer Artikel informiert Sie über die neuesten Stromversorgungs-Informationen von TI auf der APEC, darunter beispielsweise neue Produkte sowie komplette Power-Management-Systemlösungen mit Hardware, Software und Referenzdesigns, die Entwicklern bei der zügigen Markteinführung helfen.

Der LM5164 ist ein einfach anzuwendender, nach dem COT-Prinzip (Constant On-Time) arbeitender synchroner Abwärtsregler mit äußerst niedriger Ruhestromaufnahme (IQ) und integrierten High- und Low-seitigen Leistungs-MOSFETs. Der hocheffiziente Abwärtswandler eignet sich für einen weiten Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 100 V und liefert einen Laststrom bis zu 1 A. Die COT-Architektur kommt ohne externe Kompensation aus, und die interne VCC macht einen zusätzlichen Kondensator überflüssig. Lesen Sie hier, wie Designer langlebigere 13S 48-V-Lithium-Ionen-Akkusätze für E-Bikes und E-Scooter realisieren können. Ein entsprechendes Referenzdesign steht zum Download zur Verfügung.

Als Automotive-taugliche Variante gibt es zusätzlich den LM5164-Q1. Ein Video informiert darüber, wie sich der LM5164-Q1 für die Versorgung von Antriebswechselrichtern in Mildhybrid-Fahrzeugen mit 48-V/12-V-Bordnetz einsetzen lässt.

Wichtige Eigenschaften und Vorteile des LM5164

  • Reduzierte Leiterplattenfläche: Das thermisch effiziente SOIC-PowerPAD™-Gehäuse (Small-Outline Integrated Circuit) des neuen Bausteins misst 5 mm x 6 mm und ist damit um 30 % kleiner als konkurrierende Lösungen. Designer können ein komplettes Stromversorgungs-Design auf einer Fläche von 105 mm² unterbringen, das sind 10 % weniger als bei den Lösungen des Wettbewerbs.
  • Höchster Wirkungsgrad bei geringer Last: Der LM5164 zeichnet sich durch eine sehr geringe Ruhestromaufnahme von typisch 10 µA aus. Dies ermöglicht gegenüber konkurrierenden Angeboten einen um 10 % höheren Light-Load-Wirkungsgrad (mit 1 mA Laststrom) bei der Umwandlung von 24 V in 5 V.
  • Einfaches, kosteneffektives Design: Das standardmäßige SOIC-8-Gehäuse, der geringe Bedarf an externen Bauelementen und WEBENCH® Power Designer vereinfachen das Design und senken die Kosten.

Preise und Verfügbarkeit

Die für 100 V ausgelegten Bausteine LM5164 und LM5164-Q1 sind im TI Store und bei autorisierten Distributoren auf kleinen Spulen zu Preisen von 1,53 US-Dollar bzw. 2,04 US-Dollar (ab 1.000 Stück) verfügbar. Das Evaluation Modul LM5164-Q1EVM-041 ist für 75,- US-Dollar erhältlich.

Informieren Sie sich über das Power-Portfolio von TI

Über Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein weltweites Halbleiterdesign- und Produktionsunternehmen, das Analog-ICs und Embedded-Prozessoren entwickelt. Durch den Einsatz der hellsten Köpfe der Welt schafft TI Innovationen, die die Zukunft der Technologie gestalten. TI hilft mehr als 100.000 Kunden heute die Zukunft zu verändern. Erfahren Sie mehr unter http://www.ti.com. Möchten Sie mehr Informationen über TI auf Deutsch? Dann besuchen Sie ti.com/de.

Marken

WEBENCH ist eine eingetragene Marke, PowerPAD und TI E2E sind Marken von Texas Instruments. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.