Der zur nächsten Generation gehörende isolierte Verstärker bietet höhere Arbeitsspannungen, längere Lebensdauern sowie stabilere und präzisere Messungen über einen erweiterten Temperaturbereich, verbunden mit weniger Leiterplattenfläche

 
01 Okt. 2018

DALLAS – Texas Instruments (TI) (NASDAQ: TXN) stellte heute einen neuen verstärkt isolierten Verstärker vor, der sich durch die höchste Genauigkeit, die höchsten Arbeitsspannungen und die größte Langzeit-Zuverlässigkeit der Industrie auszeichnet. Zu den herausragenden Performance-Eigenschaften des ISO224 gehören eine bessere Nichtlinearität, ein geringerer Nullpunktfehler, ein kleinerer Verstärkungsfehler und eine höhere Temperaturstabilität, sodass Ingenieure bestehende Performance-Einschränkungen überwinden und hochpräzise Systeme entwickeln können.

Der neue Verstärker ist für isolierte Spannungsmessungen in Fabrikautomations-, Steuerungs-, Netzinfrastruktur- Schienenverkehrs- und Antriebs-Anwendungen vorgesehen. Weitere Informationen auf http://www.TI.com/ISO224-pr-eu.

Wichtige Eigenschaften und Vorteile des verstärkt isolierten Verstärkers ISO224:

  • Höchste Zuverlässigkeit: Die kapazitive Isolationstechnologie von TI ermöglicht höchste Lebensdauern und 50 % höhere Arbeitsspannungen, als sie von den Industriestandards im Bereich der Isolation verlangt werden. Hinzu kommen eine Beständigkeit gegen Gleichtakt-Transienten (Common-Mode Transient Immunity, CMTI) von bis zu 80 kV/µs und eine hohe Betriebssicherheit über den erweiterten industriellen Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C.
  • Industrieweit höchste Performance: Der hochpräzise ISO224 ermöglicht genauere Messungen von Signalen im Bereich von ±10 V, die in industriellen Anwendungen sehr verbreitet sind, mit einer um 25 % besseren Nichtlinearität, einem um den Faktor 8 geringeren Verstärkungsfehler, einer geringeren Offsetdrift und einem schnelleren System-Ansprechverhalten als konkurrierende Bausteine ähnlicher Art.
  • Kleine Abmessungen: Ingenieure können die benötigte Leiterplattenfläche reduzieren, da das Gehäuse des ISO224 um 60 % kleiner ist als das der ISO12x-Verstärker der vorigen Generation, zumal der Ausgang des ISO224 direkt an A/D-Wandler mit 5-V-Eingang angeschlossen werden kann. Kennzeichnend für den ISO224 ist außerdem die unipolare High-Side-Versorgungsspannung mit integrierter Spannungsdetektierung, die das Design und die Systemdiagnose vereinfacht.

Tools und Support für ein zügigeres Design

Designer können das TINA-TI™ SPICE-Modell herunterladen und damit das Verhalten ihrer ISO224-Schaltung simulieren und analysieren. Hierfür stehen zum Download das SIM TINA-TI Referenzdesign und das ISO224 TINA-TI SPICE-Modell sowie alternativ das ISO224 Evaluation Modul zur Verfügung.

Gehäuse, Verfügbarkeit und Preis

Vorserien-Muster des ISO224 sind ab sofort im TI Store erhältlich. Der ISO224 wird im 5,85 mm x 7,5 mm großen SOIC-8-Gehäuse (Small-Outline Integrated Circuit) zu Preisen ab 6,49 US-Dollar angeboten.

Branchenführende isolierte Verstärker

Der ISO224 ergänzt das bestehende Portfolio von TI an stromsparenden verstärkt isolierten Verstärkern, mit denen Ingenieure die Lebensdauer ihrer Hochspannungs-Systeme verlängern können. Eine Übersicht über das Angebot an isolierten Verstärkern enthält Angaben über Qualität und Zuverlässigkeit sowie die erteilten Zulassungen gemäß VDE, CSA und UL. Weitere technische Informationen über die Isolationstechnologie von TI, mit der sich die höchsten Isolationswerte und die größte Langzeit-Zuverlässigkeit erzielen lässt, finden Sie auf TI.com/isolation.

Informieren Sie sich genauer bei den TI-Experten für verstärkt isolierte Verstärker

Über Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein weltweites Halbleiterdesign- und Produktionsunternehmen, das Analog-ICs und Embedded-Prozessoren entwickelt. Durch den Einsatz der hellsten Köpfe der Welt schafft TI Innovationen, die die Zukunft der Technologie gestalten. TI hilft mehr als 100.000 Kunden heute die Zukunft zu verändern. Erfahren Sie mehr unter http://www.ti.com.

Marken

TI E2E und TINA-TI sind Marken von Texas Instruments. Alle eingetragenen Marken und anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.