DALLAS – Texas Instruments (TI) (NASDAQ: TXN) hat heute ein 5,5-V-Abwärtsregler-Leistungsmodul vorgestellt, das einen echten Dauerausgangsstrom von 6 A bei einem Wirkungsgrad von bis zu 95 % liefert. Bei dem einfach zu handhabenden DC/DC-Modul TPSM82480 sind MOSFET-Leistungstransistoren (MOSFET = Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) und abgeschirmte Spulen in einem winzigen und flachen Gehäuse integriert. Das Bauelement eignet sich daher für den Einsatz bei Point-of-Load-Anwendungen in der Telekommunikation, Vernetzung und bei Stromversorgungen für Prüf- und Messzwecke. Weitere Informationen, Muster und ein Testmodul sind unter www.ti.com/tpsm82480-pr-eu zu finden.
Der hochintegrierte TPSM82480 von TI hält den geforderten 6-A-Ausgangsstrom im gesamten Temperaturbereich ohne zusätzliche Kühlluft aufrecht. Erreicht wird dies durch eine Zweiphasen-Steuertopologie, mit der die Last zwischen den Phasen aufgeteilt und ein hoher Wirkungsgrad sowie ein ausgeglichener Betrieb gewährleistet wird. Weitere Funktionen sind ein einstellbarer Softstart, Voltage Select (VSEL) zur Unterstützung mehrerer Prozessorstufen und eine OK-Anzeige für die Leistung.
Hauptmerkmale und Vorteile des TPSM82480
- Ultraklein: Zwei Eingangs-/Ausgangskondensatoren und zwei Widerstände bilden eine komplette Lösung mit einer Grundfläche von 80 mm2 und einer Höhe von nur 1,5 mm.
- Hoher Wirkungsgrad: Ein optionaler automatischer Energiesparbetrieb sorgt für einen hohen Wirkungsgrad im gesamten Lastbereich.
- Überhitzungsschutz: Ein Temperatur-OK-Ausgang veranlasst das System, die Leistung zu verringern, bevor eine Überhitzung eintritt.
Lesen Sie den Blogeintrag „Interpretation der Leistungsabnahmekurven bei Leistungsmodulen“, um im Datenblatt eines Leistungsmoduls die wärmetechnisch bedingten Grenzen zu ermitteln.
Verfügbarkeit, Gehäuse und Preise
Prototypen des TPSM82480 sind jetzt im TI-Store erhältlich. Das Bauelement in einem 24-poligen QFM-MicroSIP™-Gehäuse (QFM = Quad Flat Micro) wird bei einer Abnahmemenge von 1000 Stück zu einem Preis von 3,57 US-Dollar angeboten. Bestellen Sie das Testmodul TPSM82480EVM-002 und laden Sie die PSpice-Transientenmodelle herunter. Mit WEBENCH® Power Designer können Sie jetzt eine komplette 5,5-V-DC/DC-Abwärtsreglerlösung mit einem Ausgangsstrom von 6 A entwickeln.
Der TPSM82480 ist die neueste Erweiterung des umfangreichen TI-Portfolios mit DC/DC-Leistungsmodulen, bei denen Spulen und MOSFETs in einem einzigen Gehäuse untergebracht sind, um Leiterplattenplatz zu sparen sowie Prototyping, Entwurf und Fertigung zu vereinfachen.
Weitere Informationen
- Lesen Sie die zweiteilige „Power House“-Blog-Serie „Moduldatenblätter richtig lesen“ und erfahren Sie, worauf Sie in Modul-Datenblättern achten müssen, um die Größe und den Wirkungsgrad der Lösung zu ermitteln.
- Im TI E2E™ Community Power Modules Forum können Sie nach Lösungen suchen, Hilfe erhalten und Ihr Wissen mit anderen teilen.
- Referenzschaltungen von Leistungsmodulen können Sie aus der TI Designs Reference Design Library herunterladen.
Über Texas Instruments
Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Fertigung von Halbleiterbauelementen, analogen integrierten Schaltkreisen (ICs) und eingebetteten Prozessoren befasst. Bei TI entwickeln die weltweit besten Köpfe innovative Produkte für die Technologien der Zukunft. TI unterstützt über 100.000 Kunden dabei, schon heute die Technik von morgen zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.ti.com.
Handelsmarken
WEBENCH ist eine eingetragene Handelsmarke und MicroSIP und TI E2E sind Handelsmarken von Texas Instruments. Alle anderen eingetragenen Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.