Die hochintegrierten DC/DC-Abwärtswandler mit weitem Eingangsspannungsbereich vereinfachen das Design industrieller Stromversorgungen

 
11 JUN. 2018

DALLAS – Texas Instruments (TI) (NASDAQ: TXN) präsentierte heute zwei synchrone SIMPLE SWITCHER® DC/DC-Abwärtswandler mit weitem VIN-Bereich, die in extrem kleinen HotRod™ QFN-Gehäusen (Quad Flat No-lead) angeboten werden. Die hochintegrierten Abwärts-Spannungswandler LMR33630 (3 A) und LMR33620 (2 A) warten mit dem branchenweit höchsten Volllast-Wirkungsgrad von 92 % auf und empfehlen sich für robuste und zuverlässige industrielle Stromversorgungen mit Schaltfrequenzen bis 2,1 MHz. Zusammen mit dem WEBENCH® Power Designer von TI eingesetzt, sorgen die Wandler für eine einfachere Leistungswandlung und beschleunigen den Designprozess. Weitere Informationen sowie Muster und Evaluation Module (EVMs) gibt es auf www.ti.com/LMR33630-pr-eu.

Die für Eingangsspannungen von 3,8 V bis 36 V ausgelegten Buck-Regler LMR33630 und LMR33620 werden in thermisch optimierten, 3 mm x 2 mm großen Gehäusen angeboten. Das kleine QFN-Gehäuse des Typs HotRod ermöglicht dank seiner besonderen Wettable-Flank-Bauweise eine optische Inspektion nach dem Löten, was die Fertigung vereinfacht. Außerdem verleiht es dem LMR33630 bei 3 A mit 0,5 A/mm² die höchste Leistungsdichte der Industrie. Die optimierte Gehäusekonstruktion und die symmetrische Pin-Anordnung minimieren außerdem die parasitären Induktivitäten und begünstigen die optimale Platzierung der eingangsseitigen Bypass-Kondensatoren, um die abgestrahlten und leitungsgeführten Störemissionen einzudämmen. Sehen Sie sich hierzu auch das Video „Reduce EMI and shrink solution size with HotRod packaging” an.

Wichtige Eigenschaften und Vorteile des LMR33630 und des LMR33620

  • Die neuen Gleichspannungswandler bieten einen bis 36 V reichenden Eingangsspannungsbereich für Systeme mit Nennspannungen von 12 V oder 24 V, wie sie in der Fabrik- und Heimautomation sowie in Antrieben, Wechselrichtern und Servo-Steuereinheiten anzutreffen sind. Für Anwendungen bis 60 V gibt es von TI in pinkompatiblen Gehäusen die synchronen Abwärtswandler LMR36006 (600 mA) und LMR36015 (1,5 A).
  • Die 36-V-Regler kommen bei Volllast auf einen Wirkungsgrad von 92 % (bei VIN = 24 V, VOUT = 5 V und 400 kHz Schaltfrequenz). Die typische Ruhestromaufnahme im Standby-Modus ist mit 24 µA sehr gering, wodurch sich der Wirkungsgrad bei niedriger Last verbessert.
  • Abgesehen vom QFN-Gehäuse sind die 36-V-Regler auch in einem thermisch effizienten, 5 mm x 6 mm großen SOIC-Gehäuse (Small-Outline Integrated Circuit) mit 8 Pins verfügbar, das zur weiteren Steigerung der Zuverlässigkeit einen extrem niedrigen Wärmewiderstand (ΨJB) von 13,8 °C/W aufweist. Weitere Informationen hierzu enthält das Video „Trade-offs between thermal performance and small solution size with DC/DC converters

Gehäuse, Preise und Verfügbarkeit

Im TI Store und bei autorisierten Distributoren gibt es die 36-V-Regler LMR33630 und LMR33620 auf kleinen Rollen für 1,86 US-Dollar bzw. 1,75 US-Dollar (jeweils ab 1.000 Stück). Die 60-V-Regler LMR36015 und LMR36006 kosten auf kleinen Rollen 1,84 US-Dollar bzw. 1,61 US-Dollar (ebenfalls jeweils ab 1.000 Stück) im TI Store. Alle vier Bauelemente sind im HotRod-Gehäuse mit 12 Pins lieferbar.

Im SOIC-8-Gehäuse kosten die 36-V-Regler LMR33630 und LMR33620 auf kleinen Rollen 1,62 US-Dollar bzw. 1,52 US-Dollar (ab 1.000 Stück).

Zusätzlich können die folgenden EVMs bestellt werden:

Zum Download gibt es ferner diese Referenzdesigns:

Informieren Sie sich näher über das Power-Portfolio von TI

Über die SIMPLE SWITCHER-Lösungen

Das von TI angebotene Portfolio an SIMPLE SWITCHER Produkten setzt den Maßstab für das Stromversorgungs-Design. Dank der Unterstützung durch den WEBENCH® Power Designer von TI ermöglichen die SIMPLE SWITCHER Produkte optimierte Stromversorgungen und einfachere Leiterplatten-Layouts für kleine, effiziente Designs. Mehr hierzu auf www.ti.com/simpleswitcher.

Über Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein weltweites Halbleiterdesign- und Produktionsunternehmen, das Analog-ICs und Embedded-Prozessoren entwickelt. Durch den Einsatz der hellsten Köpfe der Welt schafft TI Innovationen, die die Zukunft der Technologie gestalten. TI hilft mehr als 100.000 Kunden heute die Zukunft zu verändern. Erfahren Sie mehr unter http://www.ti.com.

Marken

SIMPLE SWITCHER und WEBENCH sind eingetragene Marken und HotRod und TI E2E sind Marken von Texas Instruments. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.