Der für 4 A ausgelegte synchrone DC-DC-Abwärtswandler von TI vereinfacht das Design und reduziert die Abmessungen von Automotive- und Industrie-Applikationen

30 Oktober, 2016

30. Oktober 2016 –Texas Instruments (TI) (NASDAQ: TXN) präsentierte heute die industrieweit erste vollintegrierte Power-Management-Lösung für DDR2-, DDR3- und DDR3L-Speichersubsysteme (Double Date Rate) in Automotive- und Industrie-Anwendungen. Der DC-DC-Abwärtswandler TPS54116-Q1 ist ein für Eingangsspannungen von 2,95 V bis 6 V sowie 4 A Ausgangsstrom ausgelegter synchroner Abwärtswandler mit einem für maximal 1 A Quelle- und Senkenstrom dimensionierten DDR-Abschluss und einer gepufferten Referenz, mit dem sich die Systemabmessungen gegenüber diskreten Implementierungen um bis zu 50 % reduzieren.

Der für Automotive-Anwendungen wie zum Beispiel Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme sowie Instrumenten-Cluster entwickelte TPS54116-Q1 eignet sich ebenfalls zur Versorgung von DDR-Speichern in Telekommunikations-Systemen, Prüf- und Mess-Anwendungen und Fabrikautomations-Equipment. Im Verbund mit den WEBENCH® Online-Designtools von TI eingesetzt, vereinfacht der TPS54116-Q1 die Leistungswandlung und sorgt für ein schnelleres Stromversorgungs-Design. Weitere Informationen, Muster und ein Evaluation Modul gibt es auf www.ti.com/tps54116q1-pr-eu.

Als neueste Ergänzung des branchenführenden Angebots von TI an Gleichspannungswandlern zeichnet sich der Buck-Wandler TPS54116-Q1 durch eine Schaltfrequenz bis zu 2,5 MHz aus. Dank der Integration der MOSFETs und der geringeren Spulengröße minimiert der Baustein die Abmessungen der Gesamtlösung. Die Schaltfrequenz kann in störempfindlichen Anwendungen oberhalb des Mittelwellen-Bereichs angesiedelt werden und lässt sich zu einem externen Takt synchronisieren. Lesen Sie hierzu den Blogbeitrag „Four design tips to obtain 2-MHz switching frequency.”

Laden Sie außerdem das Automotive Power Reference Design for Low Power TDA3x Based Systems herunter, um eine integrierte, größenoptimierte Stromversorgung für Fahrerassistenzsysteme mit dem TPS54116-Q1 und dem System-on-Chip TDA3 von TI zu implementieren.

 

Wichtige Eigenschaften und Vorteile des TPS54116-Q1

  • Integrierte high- und low-seitige MOSFETs und ein für 1 A Quellen- und Senkenstrom dimensionierter VTT-Abschlussregler unterstützen einen Dauer-Ausgangsstrom von 4 A.
  • Die Current-Mode-Regelung mit Synchronisation zu einem externen Takt hält die Schaltfrequenz über den gesamten Laststrombereich konstant.
  • AEC-Q100-qualifiziert (Automotive Electronics Council) mit Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis 4 kV für Automotive-Anwendungen.

 

Über die WEBENCH-Tools von Texas Instruments

Die Bauelemente-Bibliotheken von WEBENCH Designer und Architect enthalten mehr als 40.000 Bauteile von 120 Herstellern. Preis‑ und Verfügbarkeitsinformationen werden von den TI-Distributionspartnern stündlich aktualisiert. Die in acht Sprachen verfügbaren Tools ermöglichen es den Anwendern, in Minutenschnelle komplette Systemdesigns zu vergleichen und logistische Entscheidungen zu treffen. Klicken Sie hier, um ein kostenloses Design zu starten.

 

Verfügbarkeit, Gehäuse und Preis

Der Wandler ist jetzt in Produktionsstückzahlen im TI Store und bei autorisierten Distributoren verfügbar. Er besitzt ein thermisch optimiertes, 4 x 4 x 0,75 mm großes WQFN-Gehäuse (Very Thin Quad Flat No-Lead) mit 24 Pins und kostet 2,50 US-Dollar (ab 1.000 Stück). Das TPS54116-Q1 Evaluation Modul kann ebenfalls über den TI Store und Distributoren bezogen werden.

 

Informieren Sie sich über das Power-Portfolio von TI

 

Über Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein weltweites Halbleiterdesign- und Produktionsunternehmen, das Analog-ICs und Embedded-Prozessoren entwickelt. Durch den Einsatz der hellsten Köpfe der Welt schafft TI Innovationen, die die Zukunft der Technologie gestalten. TI hilft mehr als 100.000 Kunden heute die Zukunft zu verändern. Erfahren Sie mehr unter http://www.ti.com.

 

Marken

WEBENCH ist eine eingetragene Marke, TI E2E eine Marke von Texas Instruments. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Du musst angemeldet sein, um diesen Artikel zu sehen.

Dieser Bereich ist für Mitglieder der Nachrichtenmedien reserviert. Wenn Sie qualifiziert sind, aktualisieren Sie Ihr Benutzerprofil und klicken Sie auf die Box mit dem Text „Klicken Sie hier, um sich als akkreditiertes Mitglied der Nachrichtenmedien zu registrieren“. Bitte fügen Sie alle Hinweise in das Feld „Unterstützende Informationen für Medien-Anmeldedaten“ ein. Wir werden Sie an einem Werktag per E-Mail über Ihren Status informieren.