Alle anzeigen
09 März, 2020

Kaskadierbarer DC/DC-Abwärtswandler maximiert die Leistungsdichte in Hochstrom-Stromversorgungen für FPGAs und Prozessoren

Der neue SWIFT™-Wandler von TI liefert bis zu 160 A Ausgangsstrom und verbessert die thermischen Eigenschaften von Kommunikations-, Enterprise- und Industrie-Anwendungen

02 März, 2020

Branchenweit erster Grade-0-Digitalisolator sorgt für Schutz und verlässliche Kommunikation in Hybrid- und Elektrofahrzeug-Systemen mit Temperaturen über 125°C

Mit den neuen Grade-0-Bausteinen können Entwickler Hochtemperatur-Automotive-Designs vereinfachen sowie die Signalisolation und die Leistungsfähigkeit der Bordnetzwerke verbessern

20 Februar, 2020

Kleinstes Power-Modul für 36 V und 4 A reduziert die Lösungsabmessungen um 30 %

Ein neues Power-Modul von TI im QFN-Gehäuse punktet mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem thermischem Widerstand

18 Februar, 2020

Kleinste lineare Thermistoren der Industrie helfen Entwicklern beim Ausschöpfen neuer thermischer Grenzen

Die neuen Temperatursensoren von TI überzeugen durch 50 % mehr Genauigkeit, hohe Empfindlichkeit und Ein-Punkt-Kalibrierung

12 Februar, 2020

EMI-optimierte, integrierte Übertragertechnologie von TI ermöglicht miniaturisierte isolierte Leistungsübertragung in Gehäusen von IC-Format

Mit einer isolierten DC/DC-Bias-Stromversorgung hoher Leistungsdichte können Entwickler ihre Stromversorgungs-Lösungen um bis zu 80 % verkleinern und den Wirkungsgrad industrieller Hochvolt-Anwendungen maximieren

07 Januar, 2020

Neue stromsparende und leistungsfähige Jacinto™-7-Prozessoren von TI ermöglichen massenweise Verbreitung von ADAS-und Gateway-Technologie im Kfz-Bereich

Mit ihren integrierten Beschleunigern und Functional-Safety-Features sowie einer vereinheitlichten Softwareplattform unterstützen die hochintegrierten Prozessoren die Anforderungen ganzer Modellpaletten

06 November, 2019

Damit man Smart Speaker nicht mehr anschreien muss: Neuer Burr-Brown™ Audio-ADC von TI ermöglicht Fernfeld-Spracherfassung über die vierfache Distanz

Entwickler können jetzt einen Dynamikbereich von 120 dB erzielen und in Smart-Home-Anwendungen von klarer Audioverarbeitung in Hi-Fi-Qualität profitieren

30 September, 2019

Neue Familie anpassungsfähiger Abwärts-Aufwärtswandler liefert bis zu 2,5 A und spart wertvolle Leiterplattenfläche dank ihres Footprints von unter 20 mm²

Die hocheffizienten Wandler mit geringer Ruhestromaufnahme geben Entwicklern die Gelegenheit, die Batterielaufzeiten ihrer Applikationen zu verbessern 

17 September, 2019

Keine Kompromisse: Ultrakompakter LDO-Linearregler mit der industrieweit niedrigsten Ruhestromaufnahme trägt zur Verdoppelung der Batterielebensdauer in verbrauchssensiblen Industrie- und Personal-Electronics-Anwendungen bei

Der neue Low-Dropout-Linearregler kombiniert einen äußerst geringen IQ-Wert mit einer kurzen Einschwingzeit und macht Systeme somit langlebiger und leistungsfähiger

05 September, 2019

Texas Instruments stellt lötfreies Robotics Kit für die Ausbildung an Universitäten vor

Das wiederverwendbare Kit gibt Studenten die Möglichkeit, in höchstens 15 Minuten ein Embedded-System aufzubauen

03 September, 2019

Neuer Akkulade-IC mit branchenweit niedrigstem Ladeschluss-Strom sorgt für mehr Akkukapazität und -laufzeit

Der drei Funktionen vereinende geschaltete Aufwärtswandler eignet sich dank geringster Ruhestromaufnahme für kleine Medizin- und Personal-Electronics-Geräte

15 Juli, 2019

Neuer Leistungs-Schaltregler mit der branchenweit niedrigsten Ruhestromaufnahme verlängert die Batterielebensdauer von IoT-

Der Buck-Wandler von TI mit einem IQ-Wert von 60 nA sorgt in den unterschiedlichsten batteriebetriebenen Industrie- und Personal-Electronics-Anwendungen für mehr Effizienz und kleinere Lösungsabmessungen

25 Juni, 2019

Mehr Funktionalität bei weniger Platzbedarf: Winzige Verstärker mit minimalem Footprint und maximaler Performance für beengte Platzverhältnisse

Die neuen Strommessverstärker und Komparatoren von TI für elektronische Kleingeräte sowie Unternehmens-, Industrie- und Kommunikations-Applikationen mit weniger Platzbedarf

19 Juni, 2019

Erweiterte Konnektivität und gesteigerte Steuerungs-Performance der neuen C2000™-Mikrocontroller von TI ermöglichen mehr Systemflexibilität

Die neuen Kommunikationsfähigkeiten integrieren EtherCAT, Ethernet und CAN FD für Antriebs-, Fabrikautomations- und Hochleistungsnetz-Anwendungen

11 Juni, 2019

TI stellt ersten System Basis Chip mit integriertem CAN-FD-Controller und -Transceiver vor

Der neue Automotive-SBC hilft Designern bei der Nachrüstung von CAN FD ohne Wechsel auf einen anderen Mikrocontroller

23 Mai, 2019

Branchenweit schnellster 12-Bit-A/D-Wandler erfüllt die höchsten Anforderungen künftiger Prüf-, Mess- und Wehrtechnik-Anwendungen

Neuer ADC von TI mit 8 GHz Bandbreite und einer Abtastrate von 10,4 GSPS deckt einen unerreicht breiten Frequenzbereich für 5G-Tests, Oszilloskope und Radar-Anwendungen ab

01 Mai, 2019

TI sorgt mit hochpräzisen Überwachungs- und Schutzfunktionen für mehr Systemzuverlässigkeit in Hybrid- und Elektrofahrzeugen

Neue Referenzdesigns und Analog-ICs tragen zur Maximierung des Aktionsradius bei

18 März, 2019

Intelligenter AC/DC-Linearregler von TI setzt Maßstäbe in Sachen Wirkungsgrad und Leistungsdichte

Der höchstintegrierte Linearregler der Branche kommt auf einen Wirkungsgrad von 75 % und auf die doppelte Leistungsdichte anderer Linearregler

15 März, 2019

Erste isolierte Gatetreiber mit integrierten Sensing-Funktionen für IGBTs und SiC-MOSFETs sparen Energie und bieten Hochspannungs-Systemen Schutz

Neue Gatetreiber von TI warten mit fortschrittlichen Überwachungs- und Schutzfunktionen auf und verbessern die Gesamt-Systemeffizienz in Automotive- und Industrie-Anwendungen

11 März, 2019

Robuster, für 100 V und 1 A ausgelegter Abwärtswandler von TI ermöglicht Designern eine Verkleinerung der Leiterplattenfläche, eine Anhebung des Wirkungsgrads und ein einfacheres Stromversorgungs-Design

Der hochintegrierte DC/DC-Buck-Regler mit weitem Eingangsspannungsbereich verlängert die Batterielebensdauer in robusten Industrie- und Automotive-Anwendungen

04 März, 2019

Erste integrierte vier- und zweikanalige RF-Sampling-Transceiver der Industrie ermöglichen Breitbandsysteme mit mehreren Antennen

Die Transceiver von TI vereinfachen das Design und bieten den größten Frequenzbereich und den kleinsten Footprint der Industrie für Wehrtechnik-, Prüf- und Mess-Anwendungen

27 Februar, 2019

Bahnbrechende BAW-Resonator-Technologie von TI ebnet den Weg zu einer leistungsfähigen Kommunikations-Infrastruktur und Konnektivität

Designer können innovative Chips mit BAW-Technologie nutzen, um mit weniger Bauelementen auszukommen, leistungsfähigere Netzwerke zu realisieren und die Vibrations- und Stoßfestigkeit zu verbessern

21 Februar, 2019

Neue Ethernet PHYs von TI vereinfachen das Design und optimieren die Netzwerk-Performance

Die Transceiver enthalten den kleinsten und stromsparendsten Ethernet PHY und den für die höchsten Temperaturen zugelassenen Baustein für Kupfer- und Glasfasermedien

03 Dezember, 2018

Kleinste Datenwandler punkten mit hohem Integrations-und Performance-Niveau

Die neuesten Präzisions-ADCs und -DACs von TI verringern den Gesamt-Platzbedarf von Systemen in Industrie-, Kommunikations- und Personal-Electronics-Anwendungen

07 November, 2018

TI macht die mmWave-Technologie mit einem neuen Portfolio aus 60-GHz-Sensoren für den weltweiten Industriemarkt verfügbar

Die Single-Chip-mmWave-Sensoren mit der höchsten Auflösung machen intelligente Autonomie an der Edge möglich

01 November, 2018

Kleinste verstärkt isolierte CAN-FD-Transceiver bieten den branchenweit wirksamsten Busfehlerschutz

Entwickler können mit den neuen TI-Transceivern, die die höchste Arbeitsspannung, die größte Störbeständigkeit und die geringsten elektromagnetischen Emissionen aufweisen, die Kommunikations-Zuverlässigkeit und den Schutz in Industrie- und Automotive-Systemen verbessern

30 Oktober, 2018

TI stellt die ersten Mehrprotokoll-, Gigabit- und TSN-fähigen Prozessoren für Industrie-4.0-Anwendungen vor

Die industrietauglichen Prozessoren der Reihe Sitara™ AM6x warten mit fortschrittlichen industriellen Kommunikations-Ressourcen, verbesserter Security, hoher Zuverlässigkeit und Funktionssicherheits-Features auf

29 Oktober, 2018

Neues Portfolio umgehend einsatzbereiter 600 V GaN-FET-Leistungsstufen von TI unterstützt Anwendungen bis 10 kW

Gestützt auf Zuverlässigkeitstests im Umfang von 20 Millionen Stunden, sorgen die Hochspannungs-GaN-FET-Stufen mit integrierten Treiber- und Schutzfunktionen für eine Verdoppelung der Leistungsdichte in Industrie- und Telekommunikations-Anwendungen

01 Oktober, 2018

Unerreicht präziser, verstärkt isolierter Verstärker ermöglicht industrielle Spannungsmess-Applikationen mit höchster Lebensdauer

Der zur nächsten Generation gehörende isolierte Verstärker bietet höhere Arbeitsspannungen, längere Lebensdauern sowie stabilere und präzisere Messungen über einen erweiterten Temperaturbereich, verbunden mit weniger Leiterplattenfläche

10 Juli, 2018

TI DLP®-Technologie bringt industrietaugliche Genauigkeit im Mikrometer- bis Sub-Millimeterbereich sowie Geschwindigkeit und Flexibilität für Desktop-3D-Drucker und portable 3D-Scanner

Die neuen DLP Pico™-Controller sorgen für eine präzise Lichtsteuerung und hohe Bildqualität in kompakten Massen-Anwendungen

19 Juni, 2018

Neue Hochspannungs-Verstärker von TI sorgen für Genauigkeit in fehlerempfindlichen industriellen Anwendungen

Branchenführende Eigenschaften in Bezug auf Geschwindigkeit, Präzision und Stromverbrauch ermöglichen Designern ein Optimieren der System-Performance

11 Juni, 2018

TI stellt die kleinsten und effizientesten SIMPLE SWITCHER® Synchronwandler vor

Die hochintegrierten DC/DC-Abwärtswandler mit weitem Eingangsspannungsbereich vereinfachen das Design industrieller Stromversorgungen

06 Juni, 2018

Echte Integration: Neue MSP430™-MCUs mit konfigurierbaren Signalketten-Elementen für Sensing-Anwendungen

Das MCU-Portfolio der Value Line von TI bietet nunmehr einen bis +105 °C erweiterten Betriebstemperaturbereich im Verbund mit vermehrter Analog-Integration für die Anforderungen industrieller Systeme

04 Juni, 2018

Drei neue Klasse-D-Verstärker für Audio-Designs im Smart-Home-Bereich

TI bietet erstklassigen Sound und integrierte Schutzfunktionen ür intelligente Lautsprecher und Sound Bars

30 Mai, 2018

Von Fahrzeugen bis zu Fabriken sorgen die mmWave-Sensoren von TI für eine intelligentere Welt

TI liefert die branchenweit ersten und einzigen massenproduzierten Single-Chip-mmWave-Sensoren in CMOS-Technologie

07 Mai, 2018

Ultrakleines 5,5-V-DC/DC-Abwärtsregler-Leistungsmodul von TI mit echtem 6 A Ausgangstrom

Hochintegriertes Synchron-Leistungsmodul mit bis zu 95 Prozent Wirkungsgrad für Anwendungen mit beengten Flächen- und Höhenverhältnissen

02 Mai, 2018

TI ermöglicht mit einem robusten und zuverlässigen 100BASE-T1 Ethernet-PHY das Design einfacherer Automotive-Applikationen für beengte Platzverhältnisse

Der neue 100 MBit/s Single-Pair-Ethernet-PHY mit SGMII-Unterstützung gibt Entwicklern die Möglichkeit, ihre Designs für Automotive-Netzwerke mit mehr Fähigkeiten und Intelligenz auszustatten

05 März, 2018

TI erweitert sein GaN-Portfolio um die branchenweit kleinsten und schnellsten GaN-Treiber

Zwei neue FET-Treiber bieten Vorteile für Nanosekunden-Lidar-Anwendungen und Gleichspannungswandler mit 50 MHz Schaltfrequenz

28 Februar, 2018

Multi-Standard/Multi-Band-MCUs mit geringstem Stromverbrauch verbinden Gebäude, Fabriken und Stromnetze per Thread, Zigbee, Bluetooth® 5 und Sub-Gigahertz

Neue Bausteine der SimpleLink™ MCU-Plattform von TI bieten vermehrte Integration für gleichzeitige Multi-Standard- und Multi-Band-Konnektivität

27 Februar, 2018

Neue, robuste und störungsimmune Capacitive-Sensing-MCUs von TI ermöglichen Touch-Bedienung auch in kostensensiblen industriellen Anwendungen

MSP430™-Mikrocontroller mit CapTIvate™-Technologie sorgen für Nutzen und Leistungsfähigkeit in Anwendungen, die elektromagnetischen Störungen sowie Öl, Wasser und Fett ausgesetzt sind

23 Februar, 2018

Kleinstes 36 V/1 A DC/DC-Abwärtswandler-Modul reduziert die Leiterplattenfläche um bis zu 58 %

Die Module von Texas Instruments mit ihren winzigen MicroSiP-Gehäusen kommen auf bis zu 92 % Wirkungsgrad

13 Februar, 2018

Neues Robotik-Kit und Curriculum von TI für Universitäten bereiten künftige Ingenieure auf das Systemdesign vor

Mit dem Robotics Systems Learning Kit von Texas Instruments können Studenten lernen, bauen und gegeneinander antreten

12 Februar, 2018

Hochintegrierte Synchronwandler mit weitem Eingangsspannungsbereich punkten mit branchenführenden EMI-Werten und thermischen Eigenschaften

Mit den DC/DC-Abwärtsreglern von TI wird es einfacher, in Industrie- und Automotive-Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen die EMI-Konformität und eine hohe Zuverlässigkeit zu erzielen

06 Februar, 2018

Klein, aber leistungsfähig: Kleinste Verstärker mit hoher Performance für anspruchsvolle Systemdesigns

Neue Operationsverstärker- und Komparatorbausteine von TI reduzieren den Gesamt-Platzbedarf von IoT-, Personal-Electronics- und Industrie-Anwendungen

29 Januar, 2018

Neuzugänge im C2000™ Piccolo™ Mikrocontroller-Portfolio von TI ermöglichen Entwicklern maximale Effizienz in kostensensiblen Leistungsregelungs-Anwendungen

Ein hochintegrierter System-on-Chip-Baustein bewirkt einen Performance-Schub bei Elektro- und Hybridfahrzeugen, Netzinfrastrukturen und industriellen Anwendungen

24 Januar, 2018

Texas Instruments stellt mit dem TI-Innovator™ Rover seinen ersten Lehr-Roboter vor

Das neue, per Taschenrechner gesteuerte Roboterfahrzeug für das Klassenzimmer macht MINT-Fächer im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar

09 Januar, 2018

TI revolutioniert Kfz-Scheinwerfersysteme mithilfe einer neuen hochauflösenden DLP-Technologie

Die ausgefeilte neue Fahrlicht-Technologie gibt Autoherstellern und Tier-1-Zulieferern die Möglichkeit, den Autofahrern zu besserer Sicht und Kommunikation zu verhelfen

06 Dezember, 2017

Industrieweit erster Zero-Drift/Nanopower-Operationsverstärker verbindet ultrahohe Genauigkeit mit minimalem Stromverbrauch

TI sorgt mit dem präzisesten Nanopower-Operationsverstärker für eine Senkung des System-Stromverbrauchs und eine maximale Batterielebensdauer in präzisen IoT-Anwendungen, industriellen Applikationen und elektronischen Kleingeräten

30 November, 2017

Neuer LED-Beleuchtungscontroller für Automobilanwendungen verleiht Designern mehr Flexibilität

Durch die Wahl eines Controllers und eines externen MOSFETs lassen sich in LED-Beleuchtungssystemen für Automobile mehr Leistung, höhere Zuverlässigkeit und eine bessere Entwärmung erzielen

28 November, 2017

Kombination aus leitungsgebundener und drahtloser Konnektivität bei der Sensoranbindung an die Cloud mit den SimpleLink™ Ethernet MCUs von TI

Einfacheres Design industrieller Gateways dank neuer Ethernet MCUs mit integriertem PHY und 100-prozentiger Code-Kompatibilität über die gesamte SimpleLink MCU-Plattform

17 November, 2017

TI DLP®-Technologie ebnet den Weg zur nächsten Generation von Head-up-Displays für Augmented-Reality-Anwendungen

Der neue, Automotive-qualifizierte Chipsatz DLP3030-Q1 und die zugehörigen EVMs bieten Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern die Möglichkeit zur Realisierung von HUD-Systemen mit scharfer, hochwertiger Bilddarstellung

08 November, 2017

Texas Instruments bietet 25 Funktionen für 25 Cent mit seinen neuen MSP430™-Mikrocontrollern

Die kostengünstigste Mikrocontroller-Familie von TI erlaubt Entwicklern die Implementierung einfacher Sensing-Funktionen

10 Oktober, 2017

Neue vollintegrierte MSDI-Bausteine von TI reduzieren den Stromverbrauch von Systemen

Die neuen ‚Multi-Switch Detection Interfaces‘ reduzieren die benötigte Leiterplattenfläche und verbessern den Systemschutz in Automotive- und Industrie-Anwendungen

26 September, 2017

TI stellt die präzisesten Ultraschallerfassungs-Mikrocontroller in Single-Chip-Ausführung für intelligente Wasserzähler vor

Mit den neuen Ultraschall-MCUs und den ebenfalls neuen Referenzdesigns lassen sich sowohl elektronische als auch mechanische Wasserzähler intelligenter machen

18 September, 2017

Einzigartiger DC/DC-Wandler bietet echten Festfrequenz-Betrieb in Verbindung mit ultraschnellem Einschwingverhalten und integrierter Kompensation

Der parallelschaltbare SWIFT™ DC/DC-Abwärtswandler mit 16 V Eingangsspannung und 40 A Ausgangsstrom überzeugt durch seine innovative Regelungstopologie

27 Juni, 2017

GaN-Power-Design von TI treibt 200 V AC-Servo-Antriebe und Robotik mit 99 % Wirkungsgrad

Neues Referenzdesign für einen Hochspannungs-Dreiphasen-PWM-Frequenzumrichter ergibt schnellere und präzisere Antriebssteuerungen 

27 Juni, 2017

Neue MCU-Software ermöglicht Verzicht auf ein FPGA zum Erzielen einer Stromschleifen-Reaktionszeit von weniger als 1 µs in industriellen Systemen

Die DesignDRIVE Fast Current Loop Software von TI für Echtzeit-MCUs der C2000™-Familie bietet das Performance-Niveau von FPGAs, allerdings ohne deren Komplexität

06 Juni, 2017

Neue SoC-Familie von Texas Instruments senkt die Kosten für die mehrprotokollfähige Industrial-Ethernet-Kommunikation

Das System-on-Chip (SoC) Sitara™ AMIC110 vereinfacht die Industrial-Ethernet-Kommunikation und sorgt durch Unterstützung von mehr als 10 Standards für mehr Designflexibilität

31 Mai, 2017

TI ermöglicht größte Bandbreite und geringstes Phasenrauschen für High-Speed-Systeme der nächsten Generation

Erster 6,4-GSPS/12-Bit-ADC und breitbandiger 15-GHz-PLL-Baustein mit VCO sorgen für mehr Performance bei gleichzeitiger Reduzierung der Systemabmessungen

23 Mai, 2017

TI stellt industrieweit kleinste Gatetreiber- und Leistungs-MOSFET-Lösung für Motorsteuerungen vor

Designer können die Leistungsdichte von Antrieben für beengte Platzverhältnisse verdoppeln

16 Mai, 2017

TI stellt das weltweit präziseste Portfolio an Millimeterwellen-Sensoren auf dem heutigen Markt vor

Die auf Automotive-Radar-, Industrie- und Infrastruktur-Anwendungen zielende Palette an CMOS-Sensoren weist einen beispiellos kleinen Footprint auf 

22 März, 2017

Verstärkter Isolator mit integrierter Stromversorgung bietet höchsten Wirkungsgrad und geringste Störemissionen der Industrie

TI leistet mit der Kombination aus geringsten Verlusten und störbeständigster Isolation einen Beitrag zu robusteren und zuverlässigeren Industriesystemen

20 März, 2017

Industrieweit erster mehrphasiger bidirektionaler Stromregler kommt von TI

Der hochintegrierte Buck-Boost-Regler transferiert auf effiziente Weise Leistung zwischen zwei Kfz-Batteriesystemen

15 März, 2017

Beschleunigte Produkterweiterung und maximale Ausnutzung von Softwareinvestitionen dank neuer SimpleLink™ MCU-Plattform

Die neue SimpleLink-Plattform von TI verwandelt die Entwicklung dank 100-prozentiger Code-Wiederverwendbarkeit im industrieweit breitesten Portfolio aus Wired- und Wireless-MCUs

08 März, 2017

TI stellt den ersten 4-20-mA-DAC der Industrie mit integriertem Buck/Boost-Wandler für den Betrieb an einer einzigen Versorgungsspannung vor

Der Präzisions-Datenwandler trägt zur Reduzierung der Leiterplattenfläche und zur Senkung der Kosten in der Industrieautomation bei 

13 Februar, 2017

TI stellt kleinste DC/DC-Abwärtswandlerlösung der Industrie für 12 V und 10 A vor

Ohne Eingangs- und Ausgangskondensatoren erreichen die hochintegrierten SWIFT™-Power-Module das beste Ansprechverhalten für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen

06 Februar, 2017

Echte Präzision erzielen – mit dem industrieweit ersten Zero-Drift/Zero-Crossover-Operationsverstärker

TI vereint Genauigkeit und hohe Eingangslinearität in einem einzigen Baustein von hoher Leistungsfähigkeit

19 Januar, 2017

Texas Instruments wertet sein Bluetooth® Low Energy Portfolio durch mehr verfügbaren Speicher, Bluetooth-5-Kompatibilität und Automotive-Qualifikation auf

Neue SimpleLink™ Wireless MCUs helfen bei der Vernetzung von Industrie-, Consumer- und Automotive-Anwendungen

17 Januar, 2017

TI-Technologie verlängert Flugzeit und Batterielebensdauer von Quadrocoptern und Industrie-Drohnen

Neue Referenzdesigns enthalten aktuellste Innovationen in Sachen Batteriemanagement und Motorregelungs-Effizienz