Pressemitteilungen
Unerreicht präziser, verstärkt isolierter Verstärker ermöglicht industrielle Spannungsmess-Applikationen mit höchster Lebensdauer
Der zur nächsten Generation gehörende isolierte Verstärker bietet höhere Arbeitsspannungen, längere Lebensdauern sowie stabilere und präzisere Messungen über einen erweiterten Temperaturbereich, verbunden mit weniger Leiterplattenfläche
Einfacheres Design durch die branchenweit ersten USB Typ-C™ und USB Power Delivery Controller mit Leistungen von 200 W bzw. 100 W und vollintegrierten Leistungspfaden
Die Controller von TI ermöglichen mehr Leistung in Dual- und Single-Port-Anwendungen
TI DLP®-Technologie bringt industrietaugliche Genauigkeit im Mikrometer- bis Sub-Millimeterbereich sowie Geschwindigkeit und Flexibilität für Desktop-3D-Drucker und portable 3D-Scanner
Die neuen DLP Pico™-Controller sorgen für eine präzise Lichtsteuerung und hohe Bildqualität in kompakten Massen-Anwendungen
Neue Hochspannungs-Verstärker von TI sorgen für Genauigkeit in fehlerempfindlichen industriellen Anwendungen
Branchenführende Eigenschaften in Bezug auf Geschwindigkeit, Präzision und Stromverbrauch ermöglichen Designern ein Optimieren der System-Performance
TI stellt die kleinsten und effizientesten SIMPLE SWITCHER® Synchronwandler vor
Die hochintegrierten DC/DC-Abwärtswandler mit weitem Eingangsspannungsbereich vereinfachen das Design industrieller Stromversorgungen
Echte Integration: Neue MSP430™-MCUs mit konfigurierbaren Signalketten-Elementen für Sensing-Anwendungen
Das MCU-Portfolio der Value Line von TI bietet nunmehr einen bis +105 °C erweiterten Betriebstemperaturbereich im Verbund mit vermehrter Analog-Integration für die Anforderungen industrieller Systeme
Drei neue Klasse-D-Verstärker für Audio-Designs im Smart-Home-Bereich
TI bietet erstklassigen Sound und integrierte Schutzfunktionen ür intelligente Lautsprecher und Sound Bars
Von Fahrzeugen bis zu Fabriken sorgen die mmWave-Sensoren von TI für eine intelligentere Welt
TI liefert die branchenweit ersten und einzigen massenproduzierten Single-Chip-mmWave-Sensoren in CMOS-Technologie
Ultrakleines 5,5-V-DC/DC-Abwärtsregler-Leistungsmodul von TI mit echtem 6 A Ausgangstrom
Hochintegriertes Synchron-Leistungsmodul mit bis zu 95 Prozent Wirkungsgrad für Anwendungen mit beengten Flächen- und Höhenverhältnissen
TI ermöglicht mit einem robusten und zuverlässigen 100BASE-T1 Ethernet-PHY das Design einfacherer Automotive-Applikationen für beengte Platzverhältnisse
Der neue 100 MBit/s Single-Pair-Ethernet-PHY mit SGMII-Unterstützung gibt Entwicklern die Möglichkeit, ihre Designs für Automotive-Netzwerke mit mehr Fähigkeiten und Intelligenz auszustatten