Pressemitteilungen
Erste integrierte vier- und zweikanalige RF-Sampling-Transceiver der Industrie ermöglichen Breitbandsysteme mit mehreren Antennen
Die Transceiver von TI vereinfachen das Design und bieten den größten Frequenzbereich und den kleinsten Footprint der Industrie für Wehrtechnik-, Prüf- und Mess-Anwendungen
Bahnbrechende BAW-Resonator-Technologie von TI ebnet den Weg zu einer leistungsfähigen Kommunikations-Infrastruktur und Konnektivität
Designer können innovative Chips mit BAW-Technologie nutzen, um mit weniger Bauelementen auszukommen, leistungsfähigere Netzwerke zu realisieren und die Vibrations- und Stoßfestigkeit zu verbessern
Neue Ethernet PHYs von TI vereinfachen das Design und optimieren die Netzwerk-Performance
Die Transceiver enthalten den kleinsten und stromsparendsten Ethernet PHY und den für die höchsten Temperaturen zugelassenen Baustein für Kupfer- und Glasfasermedien
Kleinste Datenwandler punkten mit hohem Integrations-und Performance-Niveau
Die neuesten Präzisions-ADCs und -DACs von TI verringern den Gesamt-Platzbedarf von Systemen in Industrie-, Kommunikations- und Personal-Electronics-Anwendungen
TI macht die mmWave-Technologie mit einem neuen Portfolio aus 60-GHz-Sensoren für den weltweiten Industriemarkt verfügbar
Die Single-Chip-mmWave-Sensoren mit der höchsten Auflösung machen intelligente Autonomie an der Edge möglich
Kleinste verstärkt isolierte CAN-FD-Transceiver bieten den branchenweit wirksamsten Busfehlerschutz
Entwickler können mit den neuen TI-Transceivern, die die höchste Arbeitsspannung, die größte Störbeständigkeit und die geringsten elektromagnetischen Emissionen aufweisen, die Kommunikations-Zuverlässigkeit und den Schutz in Industrie- und Automotive-Systemen verbessern
TI stellt die ersten Mehrprotokoll-, Gigabit- und TSN-fähigen Prozessoren für Industrie-4.0-Anwendungen vor
Die industrietauglichen Prozessoren der Reihe Sitara™ AM6x warten mit fortschrittlichen industriellen Kommunikations-Ressourcen, verbesserter Security, hoher Zuverlässigkeit und Funktionssicherheits-Features auf
Neues Portfolio umgehend einsatzbereiter 600 V GaN-FET-Leistungsstufen von TI unterstützt Anwendungen bis 10 kW
Gestützt auf Zuverlässigkeitstests im Umfang von 20 Millionen Stunden, sorgen die Hochspannungs-GaN-FET-Stufen mit integrierten Treiber- und Schutzfunktionen für eine Verdoppelung der Leistungsdichte in Industrie- und Telekommunikations-Anwendungen
Unerreicht präziser, verstärkt isolierter Verstärker ermöglicht industrielle Spannungsmess-Applikationen mit höchster Lebensdauer
Der zur nächsten Generation gehörende isolierte Verstärker bietet höhere Arbeitsspannungen, längere Lebensdauern sowie stabilere und präzisere Messungen über einen erweiterten Temperaturbereich, verbunden mit weniger Leiterplattenfläche
Einfacheres Design durch die branchenweit ersten USB Typ-C™ und USB Power Delivery Controller mit Leistungen von 200 W bzw. 100 W und vollintegrierten Leistungspfaden
Die Controller von TI ermöglichen mehr Leistung in Dual- und Single-Port-Anwendungen