Pressemitteilungen
TI stellt die ersten driftfreien Halleffekt-Stromsensoren der Industrie vor
Ingenieure können in Hochspannungs-Systemen von konsistenten, präzisen Messungen unabhängig von Zeit- und Temperatureinflüssen profitieren
Kaskadierbarer DC/DC-Abwärtswandler maximiert die Leistungsdichte in Hochstrom-Stromversorgungen für FPGAs und Prozessoren
Der neue SWIFT™-Wandler von TI liefert bis zu 160 A Ausgangsstrom und verbessert die thermischen Eigenschaften von Kommunikations-, Enterprise- und Industrie-Anwendungen
Branchenweit erster Grade-0-Digitalisolator sorgt für Schutz und verlässliche Kommunikation in Hybrid- und Elektrofahrzeug-Systemen mit Temperaturen über 125°C
Mit den neuen Grade-0-Bausteinen können Entwickler Hochtemperatur-Automotive-Designs vereinfachen sowie die Signalisolation und die Leistungsfähigkeit der Bordnetzwerke verbessern
Kleinstes Power-Modul für 36 V und 4 A reduziert die Lösungsabmessungen um 30 %
Ein neues Power-Modul von TI im QFN-Gehäuse punktet mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem thermischem Widerstand
Kleinste lineare Thermistoren der Industrie helfen Entwicklern beim Ausschöpfen neuer thermischer Grenzen
Die neuen Temperatursensoren von TI überzeugen durch 50 % mehr Genauigkeit, hohe Empfindlichkeit und Ein-Punkt-Kalibrierung
EMI-optimierte, integrierte Übertragertechnologie von TI ermöglicht miniaturisierte isolierte Leistungsübertragung in Gehäusen von IC-Format
Mit einer isolierten DC/DC-Bias-Stromversorgung hoher Leistungsdichte können Entwickler ihre Stromversorgungs-Lösungen um bis zu 80 % verkleinern und den Wirkungsgrad industrieller Hochvolt-Anwendungen maximieren
Neue stromsparende und leistungsfähige Jacinto™-7-Prozessoren von TI ermöglichen massenweise Verbreitung von ADAS-und Gateway-Technologie im Kfz-Bereich
Mit ihren integrierten Beschleunigern und Functional-Safety-Features sowie einer vereinheitlichten Softwareplattform unterstützen die hochintegrierten Prozessoren die Anforderungen ganzer Modellpaletten
Damit man Smart Speaker nicht mehr anschreien muss: Neuer Burr-Brown™ Audio-ADC von TI ermöglicht Fernfeld-Spracherfassung über die vierfache Distanz
Entwickler können jetzt einen Dynamikbereich von 120 dB erzielen und in Smart-Home-Anwendungen von klarer Audioverarbeitung in Hi-Fi-Qualität profitieren
Neue Familie anpassungsfähiger Abwärts-Aufwärtswandler liefert bis zu 2,5 A und spart wertvolle Leiterplattenfläche dank ihres Footprints von unter 20 mm²
Die hocheffizienten Wandler mit geringer Ruhestromaufnahme geben Entwicklern die Gelegenheit, die Batterielaufzeiten ihrer Applikationen zu verbessern