Pressemitteilungen
Neuer präziser Breitband-ADC von TI steigert die Datenerfassungs-Performance bei gleichzeitiger Halbierung von Platzbedarf und Stromverbrauch
Entwickler können bei Maximierung der Kanaldichte und Batterielebensdauer eine branchenführende AC- und DC-Performance erzielen
Texas Instruments beginnt nächstes Jahr mit dem Bau einer neuen Fertigungsanlage für 300-mm-Halbleiterwafer
Die Investition in langfristige Fertigungskapazitäten baut den Kostenvorteil des Unternehmens weiter aus und ermöglicht eine bessere Kontrolle der Lieferkette
Neuer Buck/Boost-Wandler behält trotz integrierter Superkondensator-Ladefunktion die branchenweit niedrigste Ruhestromaufnahme bei
Bis zu 20 % mehr Batterielebensdauer ermöglicht der neue DC/DC-Wandler von TI in stromsparenden industriellen Anwendungen
Genauester 3D-Hall-Effekt-Positionssensor der Industrie bietet die notwendige Geschwindigkeit und Präzision für Echtzeitsteuerungen
Der Sensor von TI bringt es bei Geschwindigkeiten von bis zu 20 kSPS auf ultrahohe Genauigkeit, während der Stromverbrauch um mindestens 70 % geringer ist
TI trägt mit einer Modultechnologie mit integriertem Übertrager zur Maximierung der Reichweite von Hybrid- und Elektrofahrzeugen bei
Mit dem neuen, einfach anzuwendenden Bias-Stromversorgungsmodul lässt sich die Größe von Power-Lösungen halbieren, um der Nachfrage nach kleineren, leichteren Systemen gerecht zu werden
70-W-BLDC-Motortreiber von Texas Instruments verkürzen die Designzeit dank code- und sensorloser Vektor- und Trapezregelung um Monate
Mit der integrierten Echtzeitregelung können Entwickler BLDC-Motoren binnen 10 Minuten zum Drehen bringen, und außerdem werden Motorsysteme leiser und um bis zu 70 % kleiner
TI kauft 300-mm-Halbleiterfabrik von Micron und baut damit seinen Kostenvorteil und die Kontrolle über die Lieferkette aus
Die Anlage in Lehi (Utah/USA) wird TIs vierte 300-mm-Wafer-Fabrik sein
Neue Feuchtesensoren von TI bieten höchste Zuverlässigkeit und eingebaute Beständigkeit gegen Verunreinigungen und raue Umgebungsbedingungen
Mit den genausten und stromsparendsten Feuchtesensoren der Industrie können Entwickler die Systemeffizienz steigern und die Lebensdauer von Industrie- und Automotive-Systemen verlängern
TI schließt die bisherige Geschwindigkeits- und Genauigkeitslücke mit neuer SAR-ADC-Familie, darunter der branchenweit schnellste 18-Bit-ADC
Entwickler können digitale Regelschleifen mit maximalem Dynamikbereich und geringster Latenz realisieren und die Leistungsaufnahme um bis zu 65 % senken
Branchenweit erste DC/DC-Controller mit integriertem aktivem EMI-Filterermöglichen Entwicklern die Realisierung unerreicht kleiner Stromversorgungs-Designs mit niedrigem EMI-Niveau
Mit den neuen Buck-Controllern von TI lassen sich die Größe und das EMI-Aufkommen von Stromversorgungen für Industrie-und Automobilelektronik optimieren