Mit den DC/DC-Abwärtsreglern von TI wird es einfacher, in Industrie- und Automotive-Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen die EMI-Konformität und eine hohe Zuverlässigkeit zu erzielen

 

DALLAS (12. Februar 2018)Texas Instruments (TI) (NASDAQ: TXN) stellte heute zwei Familien von synchronen DC/DC-Abwärtswandlern mit weitem VIN-Bereich vor, die sich durch branchenführende EMI-Werte und thermische Eigenschaften auszeichnen. Die hochintegrierten, für 5 A bzw. 6 A ausgelegten Abwärts-Spannungsregler LM73605/6 und die Versionen LM76002/3 für 2,5 A bzw. 3,5 A bieten eine optimierte Anschlussbelegung und einen klassenbesten thermischen Widerstand, was das Erreichen der EMI-Konformität und eines hohen Zuverlässigkeitsniveaus für robuste Stromversorgungen im Industrie- und Automotive-Sektor erleichtert. Weitere Informationen sowie Muster und Evaluierungs-Module gibt es unter www.ti.com/lm73605-pr-eu.

12 Februar, 2018

Die für einen Eingangsspannungsbereich von 3,5 V bis 36 V konzipierten Bausteine LM73605/6 und die Abwärtsregler LM76002/3 für einen VIN-Bereich von 3,5 V bis 60 V erfüllen bzw. übertreffen die anspruchsvollen EMV-Anforderungen gemäß CISPR Klasse 5 für Automotive-Anwendungen. Die Schaltfrequenz der Regler ist programmierbar und kann entweder oberhalb des AM-Bands angesiedelt werden, um Störungen des AM-Rundfunkempfangs auszuschließen, oder aber unterhalb des AM-Bands, um die Effizienz zu optimieren. In einem Video erfahren Sie, wie Sie elektromagnetischen Interferenzen mithilfe der Online-Toolbox von TI entgegenwirken können.

Das kleine QFN-Gehäuse mit der speziellen Wettable-Flank-Technik bietet einen extrem geringen thermischen Widerstand von 7,1 °C/W (ΨJB). Es verbessert damit die Zuverlässigkeit und ermöglicht eine optische Inspektion nach dem Löten, was die Fertigung vereinfacht. Die optimierte Anschlussbelegung sorgt für Flexibilität beim Leiterplattendesign, um die Entwärmung zu verbessern und gleichzeitig die abgestrahlten und leitungsgeführten Störaussendungen zu minimieren. Ein weiteres Video informiert darüber, wie Sie mit der Online-Toolbox von TI gegen thermische Probleme vorgehen können.

 

Wichtige Eigenschaften und Vorteile der Bausteine LM73605/6 und LM76002/3

  • Die neuen Gleichspannungswandler bieten einen bis 60 V reichenden Eingangsspannungsbereich für Systeme mit Nennspannungen von 12 V, 24 V oder 48 V (zum Beispiel dezentrale Funkeinheiten, Ultraschallscanner, Antriebe, Wechselrichter und Servoregler).
  • Die neuen Regler kommen bei Volllast, 5 V Ausgangsspannung und 500 kHz Schaltfrequenz auf einen Wirkungsgrad von bis zu 92 %. Die sehr geringe, nur 15 µA betragende Stromaufnahme im Standby-Status verbessert außerdem die Effizienz bei geringer Last.
  • Die Automotive-tauglichen Bausteine LM76002-Q1, LM76003-Q1, LM73605-Q1 und LM73606-Q1 eignen sich für kompakte Anwendungen im Automobilbereich, wie zum Beispiel für Infotainment Head Units sowie Front- und Rundumsicht-Kameras für das autonome Fahren.

 

Support und Tools beschleunigen das Design

 

Gehäuse, Preise und Verfügbarkeit

Die Bausteine LM73605 und LM73606 werden im 4 x 6 mm großen WQFN-Gehäuse mit 30 Pins angeboten und kosten auf kleinen Spulen je 2,93 US-Dollar (ab 1.000 Stück), während die Bausteine LM76002 und LM76003 je 2,88 US-Dollar kosten. Alle Produkte sind im TI Store und bei autorisierten Distributoren ab sofort lieferbar.

 

Hier erfahren Sie mehr über das Power-Portfolio von TI

 

Über die WEBENCH-Tools von Texas Instruments

Die Bauelemente-Bibliotheken von WEBENCH Designer und Architect enthalten mehr als 40.000 Bauteile von 120 Herstellern. Für die Designoptimierung und Produktionsplanung werden die Preis‑ und Verfügbarkeitsinformationen von den TI-Distributionspartnern stündlich aktualisiert. Die in acht Sprachen verfügbaren Tools ermöglichen es den Anwendern, in Minutenschnelle komplette Systemdesigns zu vergleichen und logistische Entscheidungen zu treffen.

 

Über Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein weltweites Halbleiterdesign- und Produktionsunternehmen, das Analog-ICs und Embedded-Prozessoren entwickelt. Durch den Einsatz der hellsten Köpfe der Welt schafft TI Innovationen, die die Zukunft der Technologie gestalten. TI hilft mehr als 100.000 Kunden heute die Zukunft zu verändern. Erfahren Sie mehr unter http://www.ti.com.

 

Marken

WEBENCH ist eine eingetragene Marke und TI E2E ist eine Marke von Texas Instruments. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.